StarTech.com

3 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

Produkt ID: HDDVIMM3M

  • Hög bandbredd, okomprimerad video och digitalt flerkanalsljud i en kabel
  • Enkel installation
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Med HDDVIMM3M 3 meter lång HDMI® till DVI-D-kabel kan du ansluta ett DVI-D-videokort (eller andra enheter med DVI-D-uttag) till en skärm med stöd för HDMI-teknik. Kabeln har stöd för dubbelriktad drift vilket gör att den även kan sända åt andra hållet - leverera digital video från ett HDMI-uttag till en DVI-D-kompatibel skärm.

Denna kabel med högprestanda är framtagen för att ge bästa möjliga bild via antingen HDMI-teknik eller digitala DVI-anslutningar och är ett värdefullt tillägg till alla applikationer för digital skyltning, multimedia eller hemmabio.

Denna hållbara HDMI-DVI-D-kabel täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Spegelvänd konfigurerings-/anslutningsmöjlighet ger dubbelt värde jämfört med standard HDMI®-DVI-D-kabel och gör att du kan ansluta en enhet med HDMI-utdata till en DVI-D-skärm eller en enhet med DVI-D-utdata till en HDMI-kompatibel skärm
  • Säkerställer kompatibilitet mellan två olika digitala videogränssnitt och passar applikationer som kräver optimal bildklarhet och -kvalitet
  • Sparar pengar och minskar oreda genom att den kombinerar video med hög bandbredd med digitala ljudanslutningar i en enda kabel

Användning

Kompatibel med HDMI®/DVI-utrustade LCD TV-apparater, LCD-projektorer, Plasma-TV-apparater, HDTV:ar, DVD-spelare och digitala mottagare (STB)

Koppla samman en DVI-D-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med HDMI®

Koppla samman en HDMI-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med DVI-D

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 205 g [7.2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 240 g [8.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m HDMI® till DVI-D-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM10M
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

72,99 € exkl. moms
91,24 € inkl. moms
15 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM15M
15 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

This is a passive video signal converter.  

A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.

An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.

For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.