StarTech.com

3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

Produkt ID: HDMIDVIMM10

  • 1x HDMI male connector
  • 1x DVI-D male connector
  • Molded connectors with strain relief
  • High quality construction
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Överblick

HDMIDVIMM10 3 m HDMI® till DVI-D-kabel ger dig möjligheten att ansluta ett DVI-D-videokort (eller annan DVI-D-utgångsenhet) till en skärm som innehåller HDMI-teknik; kabeln stöder dubbelriktad användning som även tillåter motsatt konfiguration och ger digital video från en HDMI-utgång till en DVI-D-skärm.

Denna kabel med högprestanda är framtagen för att ge bästa möjliga bild via antingen HDMI-teknik eller digitala DVI-anslutningar och är ett värdefullt tillägg till alla applikationer för digital skyltning, multimedia eller hemmabio.

Denna hållbara HDMI-DVI-D-kabel täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ensures compatibility between two distinct digital video interfaces
  • Eliminates the need for multiple cables and clutter
  • Guaranteed reliability

Användning

Kompatibel med HDMI®/DVI-utrustade LCD TV-apparater, LCD-projektorer, Plasma-TV-apparater, HDTV:ar, DVD-spelare och digitala mottagare (STB)

Koppla samman en DVI-D-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med HDMI®

Koppla samman en HDMI-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med DVI-D

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 0.3 kg [0.6 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m HDMI® till DVI-D-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
6 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Connect an HDMI®-enabled output device to a DVI-D display, or a DVI-D output device to an HDMI-capable display

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hane till DVI-hona
HDDVIMF8IN
20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hane till DVI-hona

Anslut en DVI-enhet till en HDMI®-kapabel enhet med hjälp av en standard DVI-D-kabel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F
HDMIDVIMF
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hona till DVI-hane
HDDVIFM8IN
20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hona till DVI-hane

Anslut en DVI-D-enhet till en HDMI®-kompatibel enhet med en standard HDMI-kabel

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
1m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDCDVIMM1M
1m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Mini-equipped camera or other mobile device up to 1m away from your DVI-D display

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
2m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDCDVIMM2M
2m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Mini-equipped camera or other mobile device up to 2m away from your DVI-D display

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
3m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDCDVIMM3M
3m Mini HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Mini-equipped camera or other mobile device up to 3m away from your DVI-D display

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
1m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDDDVIMM1M
1m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Micro-equipped Smartphone or other mobile device up to 1m away from your DVI-D display

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
2m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDDDVIMM2M
2m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Micro-equipped Smartphone or other mobile device up to 2m away from your DVI-D display

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
3m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M
HDDDVIMM3M
3m Micro HDMI to DVI-D Cable - M/M

View your pictures or videos from your HDMI Micro-equipped Smartphone or other mobile device up to 3m away from your DVI-D display

18,99 € exkl. moms
23,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

This is a passive video signal converter.  

A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.

An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.

For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

The HDMI to DVI-D adapter or cable is a bi-directional adapter or cable, which allows both HDMI and DVI to be the source or destination.

HDMI contains digital video and audio, while DVI usually only carries video. If you use these adapters or cables, they will transmit video but not audio.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.