StarTech.com

7 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

Produkt ID: HDDVIMM7M

  • 1 x HDMI-hankontakt
  • 1x DVI-D hankontakt
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Konstruktion av hög kvalitet
41,99 € EUR exkl. moms
52,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7 m [23 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 39.5 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 7 m [23 ft]
Produktvikt 888.7 g [31.4 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 906.7 g [32 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 7 m HDMI® till DVI-D-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1,5 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM150CM
1,5 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
1 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
2 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
3 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
5 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM10M
10 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

68,99 € exkl. moms
86,24 € inkl. moms
15 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M
HDDVIMM15M
15 m HDMI till DVI-D-kabel – M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

106,99 € exkl. moms
133,74 € inkl. moms