Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

5 m aktiv Höghastighets-HDMI-kabel – HDMI till HDMI Micro – M/M

Produkt ID: HDADMM5MA

Anslut en HDMI® Micro-utrustad smarttelefon eller bärbar enhet upp till 5 m från din HDMI-kapabla TV eller skärm utan signalförlust

Funktioner
  • Tunn kabeldesign (yttre diameter på 3,6 mm) gör den mindre otymplig och mer flexibel

  • Inbyggt aktivt förstärkningssystem

  • Guldpläterade HDMI-kontakter

  • Stödjer upplösningar upp till 4k x 2k

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
29,99 € EUR exkl. moms
37,49 € inkl. moms

ID: HDADMM5MA

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den HDADMM5MA aktiva HDMI® till Micro HDMI-kabeln har en inbyggd aktiv signalförstärkare som ger ett anslutningsavstånd på upp till 5 m mellan din HDMI Micro-utrustade smarttelefon, surfplatta eller annan bärbar enhet och en HDMI-kapabel TV eller skärm utan signalförlust.

Denna hållbara och lätta kabel har en tunnare HDMI-trådkonstruktion – ungefär halva tjockleken jämfört med en vanlig kabel på 5 meter, vilket ger flexiblare installation med minimalt trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt boostar HDMI-signalen utan att extern ström behövs.

Det aktiva förstärkningssystemet och den tunna trådkonstruktionen gör kabeln perfekt för alla mobila användare, från människor i rörelse med hektiska scheman till alla som vill ansluta bekvämt i soffan. Kabeln är tillräckligt bärbar för att enkelt få plats i datorväskan så att du alltid har rätt kabel för att ansluta din mobila enhet till en HDMI-skärm och tillräckligt smal för att enkelt anslutas till din TV utan otympliga kablar i vägen – och allt utan en extern strömkälla.

Denna aktiva HDMI-kabel på 5 m täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att den installeras åt rätt håll. Se etiketten "Display" på HDMI-kontakten som kopplas till skärmen för att garantera att enheten och Micro HDMI-källan är korrekt anslutna.

Fördelarna med StarTech.com
  • Tunn kabeldesign gör den enkel att ta med sig och förenklar anslutning av mobila enheter med HDMI Micro i styrelserum eller till din bärbara dator
  • Ingen HDMI-signalförlust även vid avstånd på upp till 15 meter
  • Flexibel konstruktion för enklare installationer – perfekt för bekväm anslutning av smarttelefonen eller surfplattan till din TV från soffan
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut din HDMI Micro-utrustade mobila enhet (smarttelefon, surfplatta m.m.) till en HDMI-TV eller -skärm upp till 5 m bort utan signalförlust
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 19
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - Micro HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 193 mm [7.6 in]
Produkthöjd 86 mm [3.4 in]
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 103 g [3.6 oz]
Tråddimension 36 AWG
Yttre kabeldiameter 3.6 mm [0.1 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 106 g [3.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m aktiv smal Höghastighets-HDMI till Micro HDMI-kabel
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.