StarTech.com

5 m aktiv Höghastighets-HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI till HDMI – M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 5 m bort och utan signalförlust

Produkt ID: HDMM5MA

  • Tunn kabelkonstruktion – yttre diameter på 3,6 mm
  • Inbyggt aktivt förstärkningssystem
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
Visa mer
  • Guldpläterade HDMI-kontakter
  • Konstruktion av hög kvalitet
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den HDMM5MA aktiva Höghastighets-HDMI®-kabeln på 5 m har en inbyggd aktiv signalförstärkare för anslutningsavstånd på upp till 5 m mellan dina HDMI-kapabla enheter, utan signalförlust.

Denna hållbara och lätta kabel har en tunnare HDMI-trådkonstruktion – ungefär halva tjockleken jämfört med en vanlig kabel på 5 meter, vilket ger flexiblare installation med minimalt trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt boostar HDMI-signalen utan att extern ström behövs.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

Denna HDMI-kabel på 5 m täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketten "TV" på HDMI-kontakten som kopplas till skärmen för att garantera att enheten och HDMI-källan är korrekt anslutna.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ingen HDMI-signalförlust även vid avstånd på upp till 15 meter
  • Flexibel konstruktion för enklare installationer

Användning

Ansluter A/V-enheter för HD som t.ex. Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, DVR-apparater, spelkonsoler, projektorer m.m. upp till 5 m bort utan signalförlust

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Chipset-ID Redmere - PRA1610
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 135 g [4.8 oz]
Tråddimension 36 AWG
Yttre kabeldiameter 3.6 mm [0.1 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 138 g [4.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m aktiv Höghastighets-HDMI®-kabel – HDMI - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

10 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M
HDMM10MA
10 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 10 m bort och utan signalförlust

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
15 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M
HDMM15MA
15 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 15 m bort och utan signalförlust

98,99 € exkl. moms
123,74 € inkl. moms
25 m höghastighets-HDMI®-kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M
HDMIMM80AC
25 m höghastighets-HDMI®-kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 25 m bort och utan signalförlust

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.