StarTech.com

HDMI till HDMI Mini-adapter - F/M

Anslut en mini HDMI®-kompatibel kamera till en HD-TV eller -skärm via en standard höghastighets-HDMI-kabel

Produkt ID: HDACFM

  • 1x HDMI®-honkontakt
  • 1x HDMI Mini-hankontakt
  • Med stöd för full 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsintervall med verkliga färger
Visa mer
  • Guldpläterade HDMI- och HDMI Mini-kontakter
  • Kompakt design med låg vikt
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 1 - Mini HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 22 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 35 mm [1.4 in]
Produktvikt 9 g [0.3 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 11 g [0.4 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI till Mini HDMI-kabeladapter - F/M

Certifikat

Relaterade produkter

High Speed HDMI® Cable with Ethernet- HDMI to HDMI Mini- F/M
HDACFM5IN
5in High Speed HDMI Adapter Cable - HDMI to HDMI Mini- F/M

Connect your portable HDMI® Mini-enabled devices to your HDMI TV or display

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms