StarTech.com

1,8 m höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - HDMI till HDMI Mini - M/M

Anslut en smarttelefon eller bärbar enhet med HDMI® Mini till din HDMI-kapabla TV eller skärm

Produkt ID: HDMIACMM6

  • Guldpläterade HDMI®-kontakter
  • HDMI Mini-kontakt ger dig kompakt formfaktor för enkel integration av HDMI-teknik i bärbara enheter.
  • Designad för prestanda och enkel bärbarhet
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - Mini HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 21 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 69 g [2.4 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 78 g [2.8 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet - HDMI till HDMI Mini - M/M

Certifikat

Tillbehör