StarTech.com

1 ft HDMI Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

View Content on One DVI Display and One HDMI®-capable Display Simultaneously.

Produkt ID: HDMISPL1DH

  • Compatible with computers and HDTV video sources (satellite receivers, DVD players, etc) with DVI outputs
  • Support for high-resolution images
  • Lifetime warranty and FREE LIFETIME tech support
23,99 € EUR exkl. moms
29,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal digital upplösning 1920 × 1200 @ 60Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
1 - HDMI (19-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt delar upp videosignalen för att ge två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas för att visa en bild över två skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm.
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 111 g [3.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 116 g [4.1 oz]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 ft HDMI® Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

Certifikat