StarTech.com

Höghastighets-HDMI-kabeladapter på 12 cm - HDMI till HDMI Micro - F/M

Anslut en smarttelefon eller bärbar enhet med HDMI® Micro till din HDMI-kompatibla TV eller skärm

Produkt ID: HDADFM5IN

  • HDMI® Micro-kontakt gör att man kan ansluta bärbara HDMI-enheter till HDMI-skärmar eller TV-apparater
  • Material med hög kvalitet och en smart design ger optimal prestanda och bärbarhet
  • Allt-i-ett-kabeldesign för överföring av digitalt ljud och digital video via en enda kabel
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hona
Connector B 1 - Micro HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 127 mm [5 in]
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 127 mm [5 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Tråddimension 34 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 25 g [0.9 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - HDMI® till HDMI® Micro-adapter på 12 cm - F/M

Certifikat

Relaterade produkter

3 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M
HDMIADMM3
3 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms