StarTech.com

Premium Höghastighets HDMI-kabel med gripkontakter - 4K 60 Hz - 2 m

Certifierade ’high-retention’ HDMI-anslutningar för bästa felfria prestanda

Produkt ID: HDMM2MLP

  • Premium HDMI-certifiering
  • Säkra anslutningar med kontakter som fäster inuti HDMI-porten
  • Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer
Visa mer
  • Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
  • Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps
  • Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
  • Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
  • Stöder bio-bildförhållande på 21:9
  • Ger dubbla videoströmmar till en enda skärm
  • Ger multiströmmar av audio till flera användare (upp till 4)
  • Stöder BT.2020-kolorimetri
  • Stöder Consumer Electronics Control-funktioner (CEC)
  • Bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0 m [0 ft]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Tråddimension 34 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 148 g [5.2 oz]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 26.1 cm [10.3 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel

Certifikat