StarTech.com

25 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Produkt ID: MXTMMHQ25M

  • Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild
  • Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet
  • Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm
  • VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC
75,99 € EUR exkl. moms
94,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 25 m [82 ft]
Produktlängd 25 m [82 ft]
Produktvikt 2.2 kg [4.8 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 2.3 kg [5 lb]
Package Height 10.7 cm [4.2 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 25 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Certifikat

Relaterade produkter

10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ10M
10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
20 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ20M
20 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
15 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ15M
15 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms

Tillbehör