StarTech.com

3 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M

Fäst en PC VGA-port till en kopplingsdosa

Produkt ID: MXT101MM10

  • Stöd för lågupplösta tillämpningar
  • Garanterad pålitlighet
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Stift nummer 9 används inte i dessa kontakter
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 33.000
Produkthöjd 15.000
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 170 g [6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 175 g [6.2 oz]
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m VGA-skärmkabel - HD15 MM

Certifikat