StarTech.com

35 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Produkt ID: MXT101HQ35

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Visa mer
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Pin number 9 is not populated on these connectors
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 10.7 m [35 ft]
Produktlängd 10.7 m [35 ft]
Produktvikt 1.1 kg [2.3 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.4 lb]
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 35 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Certifikat