StarTech.com

3 m VGA-skärmförlängningskabel - HD15 M/F

Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 3 m

Produkt ID: MXT10110

  • Stöder videoupplösningar på upp till 800x600
  • Placera skärmen 4,5 extra meter bort från datorn
  • Garanterad pålitlighet
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Stift nummer 9 används inte i dessa kontakter
Stöder upplösningar upp till 800x600
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 164 g [5.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 170 g [6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 3 m VGA-skärmförlängningskabel - HD15 M/F

Certifikat