StarTech.com

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 6ft

Produkt ID: MXT101

4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Pin number 9 is not populated on these connectors
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 124 g [4.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 132 g [4.7 oz]
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 Ft. SVGA Monitor Extension Cable
2 - Nuts

Certifikat

Relaterade produkter

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ
1,8 m koaxial förlängningskabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/F

Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 1,8 m

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms