VGA-kablar

StarTech.coms VGA-kablar har design och konstruktion av toppkvalitet för att ge bästa möjliga video- och bildkvalitet genom en VGA-anslutning och täcks av livstidsgaranti.
21-30 av 44 resultant
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
7 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning – HD15 till HD15 M/M
MXTMMHQ7M
7 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning – HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med en anslutning av högsta kvalitet på ett avstånd från datorn på upp till 7 m

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMH100
100 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
10 m koaxial förlängningskabel för VGA-video med hög upplösning - HD15 M/F
MXTHQ10M
10 m koaxial förlängningskabel för VGA-video med hög upplösning - HD15 M/F

Förläng din VGA-skärmanslutning utan att kvaliteten på videosignalen minskar

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
5 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M
MXTHQMM5MA
5 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Anslut VGA-video och audio med en enda kabel av hög kvalitet

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available, even in tight spaces

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
0.5m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 M/M
MXTMMHQ50CM
0.5m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_50
50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connection without losing video signal quality

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
15m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable with Audio HD15 M/M
MXTHQMM15MA
15m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable with Audio HD15 M/M

Make VGA video and audio connections using a single, high quality cable

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms