Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Produkt ID: MXT105MMHQ

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Funktioner
  • Trippel-koaxial tvinnad partråd för kristallklar visning

  • Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet

  • Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm

  • VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC

tillgänglig i
16,99 € EUR exkl. moms
21,24 € inkl. moms

ID: MXT105MMHQ

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

MXT105MMHQ kabeln (4,5 m) för VGA med hög upplösning är utformad att ge högsta möjliga videokvalitet genom VGA och passar särskilt till högupplösta enheter på 1920x1200 och högre.

Denna hållbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontakternas ändar.

Fördelarna med StarTech.com
  • Förlänger VGA-signalen så att den fungerar med skärmen, delaren och projektorer
  • Stöder VGA-video med hög upplösning (1920x1200 eller högre), lämplig för många olika enheter
  • Ferritkärnor hjälper till att eliminera EMI
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Byt ut en utsliten eller saknad VGA-skärmkabel med denna VGA-koaxialkabel av hög kvalitet
  • Stöder högupplösta VGA-skärmar (1920x1200)
  • Anslut en hög upplöst skärm till en stationer dator eller video-switch upp till 4,5 m bort
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Rättsliga godkännanden UL2919
Prestanda
Impedans 75 Ohm
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Maximal kontaktdimension 34 mm [1.3 in]
Produktvikt 0.6 kg [1.3 lb]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 9 mm [0.4 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.6 kg [1.3 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 4,5 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
2 - Muttrar
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.