StarTech.com

20 cm LFH 59 hane till dubbel hona VGA DMS 59-kabel

Connect two VGA monitors to your DMS / LFH graphics card

Produkt ID: DMSVGAVGA1

  • Koppla en LFH/DMS 59-utrustad grafikkort till 2 VGA-skärmar
20,99 € EUR exkl. moms
26,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DMS-59 (59-stifts) Hane
Connector B 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 119 g [4.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 126 g [4.4 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 cm LFH 59 hane till dubbel hona VGA DMS 59-kabel

Certifikat