StarTech.com

6 ft Coax HD15 VGA to 5 BNC Monitor Cable – M/M

Connect your PC's VGA/SVGA port to a monitor with 5 BNC connectors

Produkt ID: VGABNC5

13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - BNC (RF-koaxial) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. RGB signal: Red, Green, Blue wires, Vertical Sync: Black wire, Horizontal Sync: White wire
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 257 g [9.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 264 g [9.3 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SIX FOOT VGA to FIVE MONITOR CABLE

Certifikat