Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

8in DVI to VGA Cable Adapter - DVI-I Male to VGA Female

Produkt ID: DVIVGAMF8IN

Connect your VGA Display to a DVI-I source

Funktioner
  • DVI-I (Male) to VGA (Female) Connectors

  • Offers 8” in cable length

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € inkl. moms

ID: DVIVGAMF8IN

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

The DVIVGAMF8IN DVI to VGA Cable (8-inch) is used to adapt a DVI Male connector to a VGA female connector and enables you to connect a Flat Panel Display to a PC or MAC® computer with DVI-I output.

The VGA female connection added by the dongle is situated approximately 8 inches away from the DVI output connection, which lessens strain on and prevents damage to the DVI connector while reducing the potential of blocking other available ports.

The DVI male to VGA female adapter is constructed of high quality materials to ensure dependability, and is backed by StarTech.com's lifetime warranty.

Please Note: This product is intended for connections between DVI-I and VGA devices. If your device uses a DVI-D connector, please refer to StarTech.com's High Resolution Video DVI to VGA Converter DVI2VGACON.

Fördelarna med StarTech.com
  • Cost-effective solution for connecting a VGA display to a DVI-I video card
  • The 8-inch dongle format reduces the potential of blocking other available ports and removes strain from the DVI connector
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Connect a VGA display to a DVI-I video card
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-I (29-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Miljö
Drifttemperatur -5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 0.1 kg [0.2 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 8in DVI to VGA Cable Adapter - M/F
Certifikat
DVI till VGA-kabeladapter - M/F
DVIVGAMF

DVI till VGA-kabeladapter - M/F

Anslut din VGA-skärm till en DVI-I-källa

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.