StarTech.com

Mini DVI till VGA videokabeladapter för Macbooks och iMacs

Anslut en Apple® mini DVI-utrustad dator till en VGA-skärm

Produkt ID: MDVIVGAMF

19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A Mini-DVI (32-stifts) Hane
Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Den här produkten är inte tillverkad eller godkänd av Apple Computer Inc.
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 31.8 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 36.5 g [1.3 oz]
Package Height 20 cm [7.9 in]
Package Length 80 mm [3.1 in]
Package Width 22 mm [0.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Mini DVI till VGA videokabeladapter för Macbooks och iMacs

Certifikat