StarTech.com

20 cm LFH 59 hane till dubbel hona DisplayPort DMS 59-kabel

Anslut två DisplayPort-skärmar till ditt DMS/LFH-utrustade grafikkort

Produkt ID: DMSDPDP1

  • Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DMS-59 (59-stifts) Hane
Connector B 2 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 41 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 79 g [2.8 oz]
Tråddimension 32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 86 g [3 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 cm LFH 59 hane till dubbel hona DisplayPort DMS 59-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

8in LFH 59 Male to Female DVI I VGA DMS 59 Cable
DMSDVIVGA1
8in LFH 59 Male to Female DVI I VGA DMS 59 Cable

Connect one VGA monitor and one DVI monitor to your DMS / LFH graphics card.

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
20 cm LFH 59 hane till dubbel-hona DVI I DMS 59-kabel
DMSDVIDVI1
20 cm LFH 59 hane till dubbel-hona DVI I DMS 59-kabel

Koppla två DVI-skärmar till ditt DMS/LFH-utrustade grafikkort

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms