Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDVI till VGA-kabeladapter M/F - svart - 10-pack
Anslut dina VGA-skärmar till DVI-I-videokällor
Produkt ID: DVIVGAMFB10P
- Gjutna kontakter med tumskruvar
- DVI-I-kontakt (hane) till VGA-kontakt (hona)
- 10x DVI-I till VGA-adaptrar
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Detta DVIVGAMFB10P 10-pack med svarta DVI-I till VGA-adaptrar är ett kostnadseffektivt alternativ när du har flera DVI-kapabla datorer att ansluta till VGA-skärmar.
Med en lägre kostnad per enhet konverterar dessa DVI till VGA-adaptrar DVI-hankontakter till VGA-honkontakter - en perfekt lösning för skolor och andra organisationer för att ansluta bärbara eller stationära DVI-I-datorer till VGA-skärmar eller -projektorer.
Adaptrarna är tillverkade av material av hög kvalitet för att garantera pålitlighet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Obs. Denna produkt är avsedd för anslutningar mellan DVI-I- och VGA-enheter. Om dina enheter använder en DVI-D-kontakt, se StarTech.coms DVI till VGA-konverterare (DVI2VGACON).
Fördelarna med StarTech.com
- Kostnadseffektiv lösning för köp av många DVI-I till VGA-adaptrar
- Garanterad pålitlighet
Användning
Anslut VGA-skärmar till DVI-I-videokort
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933317 | |
UPC Code | 065030859264 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kontaktplätering | Nickel | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - DVI-I (29-stifts) Hane | |
Connector B | 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kontakttyp | Rak | |
Produktvikt | 310 g [10.9 oz] | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 10 | |
Fraktvikt (förpackning) | 320 g [11.3 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 10 - DVI till VGA-kabeladapter – Svart – M/F |
Relaterade produkter
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- DVIVGAMFB10P_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Before You Buy
This is a passive video signal converter.
A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.
An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.
For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.
For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
In order for this DVI to VGA adapter to operate correctly in your setup, make sure that the following is true:
-
The video source is DVI-I or DVI-A (analog signals must be present).
-
The video destination is VGA.
DVI to VGA adapter cables are passive and simply use the pins from a DVI-I source to convert to VGA.
If you are using a DVI-D source and want to convert to VGA, you need an active adapter, such as the DVI2VGAE. You can find more DVI-D adapters at http://www.startech.com/AV/Converters/Video/.
Note: The analog VGA signal (DVI-A) must be present on the DVI-I interface. Some DVI-I receptacles may have all 29 pins for DVI-I, but only have a DVI-D signal present. To determine what type of DVI port you have, refer to http://www.startech.com/faq//video_signal_converters_dvi_interface.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types:
- DVI-A (17 pin).
- DVI-D Single Link (19 pin).
- DVI-D Dual Link (25 pin).
- DVI-I Single Link (23 pin).
- DVI-I Dual Link (29 pin).
Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).
Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.
DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.