StarTech.com

10 ft Computer Power Cord Splitter IEC320 C14 to 2x IEC320 C13

Power two devices (computer, monitor, printer) from a single power outlet

Produkt ID: PXT100Y

  • 1x IEC 320 C14 connector
  • 2x IEC 320 C13 connector
  • Rated to carry 240V at 10A
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SJT
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C14 ström
Connector B 2 - IEC 60320 C13 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 10A
Utseende
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Tråddimension 16 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 516 g [18.2 oz]
Package Height 33 cm [13 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 45 mm [1.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 ft Computer Power Cord Splitter IEC320 C14 to 2x IEC320 C13

Certifikat