StarTech.com

Datorströmsladd - C13 till C20, 2,5 mm², 1,8 m

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

Produkt ID: PXTC13C20146

  • Ger 125 V vid 15 A
  • Tråd på 0,25 mm²
  • UL, RoHS-kompatibelt
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SJT
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C13 ström
Connector B 1 - IEC 60320 C20 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 125 AC
Inström 15 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 335 g [11.8 oz]
Tråddimension 14 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 342 g [12.1 oz]
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5 mm² datorströmsladd på 1,8 m - C13 till C20

Certifikat

Relaterade produkter

Datorströmsladd - C19 till C20, 2,5 mm², 1,8 m
PXTC19C20146
Datorströmsladd - C19 till C20, 2,5 mm², 1,8 m

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms