StarTech.com

2 m nätsladd för bärbara datorer - Schuko-kontakt CEE7 till 3-polig C5-kontakt i treklöverform

Strömförse eller ladda din bärbara dator från ett jordat europeiskt eluttag

Produkt ID: PXTNB3SEU2M

  • 1x CEE 7/7 (Schuko) EU strömkontakt
  • 1x IEC 320 C5-kontakt (Musse Pigg)
  • Ger 250 V vid 2,5 A
  • VDE, RoHS-godkänt
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - CEE 7/7 ström (europeisk) Kontakt
Connector B 1 - IEC 60320 C5 ström
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 2.5 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 205 g [7.2 oz]
Tråddimension 0.75mm2
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 214 g [7.6 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m nätsladd för bärbar dator - 3-polig för EU

Certifikat

Relaterade produkter

1 m nätsladd med 3 stift för bärbara datorer - Schuko CEE7 till C5 i treklöverform
PXTNB3SEU1M
1 m nätsladd med 3 stift för bärbara datorer - Schuko CEE7 till C5 i treklöverform

Strömförse din bärbara dator från ett jordat europeiskt eluttag

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms