StarTech.com

3 ft 14AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13 Power Cable

Extend the power connection from your server to a PDU by up to 3ft

Produkt ID: PXT100143

  • 1x C14 connector, 1x C13 connector
  • Rated to carry 250V at 15A
  • 14 AWG wire
  • UL, RoHS Compliant
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SJT
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C13 ström
Connector B 1 - IEC 60320 C14 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 15 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 156 g [5.5 oz]
Tråddimension 14 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 163 g [5.8 oz]
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Certifikat