StarTech.com

3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend your Computer Power Connection Distance by 3ft

Produkt ID: PXT1003

  • IEC-320-C14 (male) to IEC-320-C13 (female) power connection
  • Rated to carry 125V at 10A
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C14 ström
Connector B 1 - IEC 60320 C13 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 125 AC
Inström 10 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 89 g [3.1 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 98 g [3.5 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Certifikat