StarTech.com

60 cm standardförlängningsströmkabel till dator - C14 till C13

Förläng avståndet på strömanslutningen till datorn med 60 cm

Produkt ID: PXT1002

  • Strömanslutning mellan IEC-320-C14 (hane) och IEC-320-C13 (hona)
  • Ger 125V vid 10A
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SVT
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C14 ström
Connector B 1 - IEC 60320 C13 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 125 AC
Inström 10 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.6 m [2 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.6 m [2 ft]
Produktvikt 71 g [2.5 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 80 g [2.8 oz]
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 60 cm standardförlängningsströmkabel till dator - C14 till C13

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m standardförlängningsströmkabel till dator - C14 till C13
PXT100
1,8 m standardförlängningsströmkabel till dator - C14 till C13

Förläng din strömanslutning med upp till 1,8 m

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT1003
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend your Computer Power Connection Distance by 3ft

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms