StarTech.com

15 cm SATA till LP4- strömkabeladapter – F/M

Anslut en IDE-hårddisk till en seriell ATA-strömkontakt

Produkt ID: LP4SATAFM6IN

  • Låter SATA:ns strömförsörjning ge ström åt IDE-hårddiskar
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Connector B 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 13 g [0.5 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 15 g [0.5 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm SATA till LP4- strömkabeladapter – F/M

Certifikat

Relaterade produkter

SATA till LP4 strömkabeladapter
LP4SATAFM
SATA till LP4 strömkabeladapter

Strömförse en IDE-hårddisk från en SATA-strömanslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms