StarTech.com

20 cm ATX12V 4-stifts P4 CPU förlängare för strömkabel - M/F

Förläng räckvidden på ATX12V nätaggregatets CPU-strömkontakt med 20 cm

Produkt ID: ATXP4EXT

  • 4 stifts ATX hane till 4 stifts ATX hona
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - ATX 12 V P4-ström (4-stifts, v 2.x) Hane
Connector B 1 - ATX 12 V P4-ström (4-stifts, v 2.x) Hona
Utseende
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 19 g [0.7 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 cm ATX12V 4-stifts P4 CPU förlängare för strömkabel - M/F

Certifikat