StarTech.com

20 cm 24-stifts ATX 2.01-förlängningsströmkabel

Förläng en ATX-strömanslutning med upp till 20 cm

Produkt ID: ATX24POWEXT

  • Med 20 cm lång kabel
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - ATX ström (24-stifts, v 2.x) Kontakt
Connector B 1 - ATX ström (24-stifts, v 2.x) Honuttag
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50°C
Förvaringstemperatur -20 to 70°C
Luftfuktighet 0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 76 g [2.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 81 g [2.9 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 20 cm 24-stifts ATX 2.01-förlängningsströmkabel

Certifikat