Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

30 cm intern 2-stifts IDC kontaktkabel till moderkortet – HDD LED-kabel F/F

Produkt ID: IDC2PIN12

Anslut systemets LED-statuslampor till moderkortet eller hårddiskkontroller med en kabel på 30 cm

Funktioner
  • Ger 30 cm kabellängd

  • Två 2-stifts IDC-honkontakt till moderkort

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € inkl. moms

ID: IDC2PIN12

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

IDC2PIN12 moderkort/HDD LED-kabeln har två 2-stifts IDC-kontaktkablar, vilket gör det möjligt för dig att ansluta systemets LED-statuslampor till moderkortet eller hårddiskkontrollern.

Med en kabellängd på 30 cm ger IDC2PIN12 flexibla anslutningar i chassit.

Denna hållbara 2-stifts kontaktkabel är tillverkad av material av hög kvalitet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Dra dina anslutningar som du vill ha dem i chassit med en kabel på 30 cm
  • Garanterad pålitlighet
Användning
  • Anslut en frampanels-LED till moderkortskontakten
  • Anslut alla typer av enheter som kräver 2-stifts IDC-kontakter till moderkortet eller hårddiskkontrollern
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - IDC (2-stifts, moderkortskontakt) Hona
Connector B 1 - IDC (2-stifts, moderkortskontakt) Hona
Utseende
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Produktbredd 5 mm [0.2 in]
Produkthöjd 2.4 mm [0.1 in]
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 4 g [0.1 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 6 g [0.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm intern 2-stifts IDC kontaktkabel till moderkortet – F/F
Certifikat
18in Internal 2 pin IDC Motherboard Header Cable – HDD LED Cable F/F
IDC2PIN18

18in Internal 2 pin IDC Motherboard Header Cable – HDD LED Cable F/F

Connect your system LED panel status lights to your motherboard or hard drive controller

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

15 cm USB 2.0-kabel - USB A-hona till USB-moderkorthuvud med 4 stift F/F
USBMBADAPT

15 cm USB 2.0-kabel - USB A-hona till USB-moderkorthuvud med 4 stift F/F

Anslut interna USB-enheter direkt till moderkortets huvudsanslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

45 cm intern 5 stifts-USB IDC-moderkortskontaktkabel – F/F
USBINT5PIN

45 cm intern 5 stifts-USB IDC-moderkortskontaktkabel – F/F

Anslut en USB-hubb för frontpanel eller en kortläsare direkt mot ett anslutningsdon för en moderkortskontakt

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.