Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

30 cm Molex LP4-strömförlängningskabel – M/F

Produkt ID: LP4POWEXT12

Förläng dina LP4-strömanslutningar med upp till 30 cm

Funktioner
  • 1 x Molex-hankontakt (LP4)

  • 1 x Molex-honkontakt (LP4)

  • Ger 30 cm kabellängd

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € inkl. moms

ID: LP4POWEXT12

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Förlängningskabeln LP4POWEXT12 har två 4-stifts Molex-strömkontakter, en hane och en hona, och ger en kabellängd på 30 cm så att du kan förlänga dina LP4-strömanslutningar och placera dina enheter (t.ex. hårddisk, DVD-enhet, tilläggskort m.m.) där du vill ha dem i chassit.

Denna interna LP4-strömförlängare på 30 cm är tillverkad av material av högsta kvalitet och utformad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Placera enheter som du vill ha dem i chassit med en förlängd strömanslutning
  • Garanterad pålitlighet
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Gör placering av LP4-enheter och kablar flexiblare när du bygger eller uppgraderar system
  • Förläng anslutningsavståndet mellan dina 4-stifts Molex-enheter med 30 cm
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane
Connector B 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hona
Utseende
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 244 mm [9.6 in]
Produkthöjd 84 mm [3.3 in]
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 25 g [0.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm LP4-strömförlängningskabel
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.