StarTech.com

LP4 till 2x LP4 ström Y-splitterkabel M/F

Anslut två LP4-enheter (CD/DVD-ROM-enheter etc.) till en enda LP4-kontakt

Produkt ID: PYO2L

  • LP4 till dubbel LP4
  • Kompatibel med alla IDE-hårddiskar
1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Connector B 2 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hona
Utseende
Kabellängd 230 mm [9.1 in]
Produktlängd 245 mm [9.6 in]
Produktvikt 23 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 28 g [1 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - LP4 till 2x LP4 ström Y-splitterkabel M/F

Certifikat

Relaterade produkter

30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter
PYO2LP4SATA
30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter

Använd två SATA-enheter med en enda LP4-strömkontakt.

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
12in LP4 to 2x Latching SATA Power Y Cable Splitter Adapter - 4 Pin LP4 to Dual SATA
PYO2LP4LSATA
12in LP4 to 2x Latching SATA Power Y Cable Splitter Adapter - 4 Pin LP4 to Dual SATA

Power two SATA drives from a single LP4 power supply connector

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
6in Latching SATA Power Y Splitter Cable Adapter - M/F
PYO2LSATA
6in Latching SATA Power Y Splitter Cable Adapter - M/F

Add an extra SATA power outlet to your PC Power Supply

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm LP4 till 2x låsförsedd högervinklad SATA Y-ström-splitter-kabel - 4-stifts LP4 till dubbel SATA
PYO2LP4LSATR
30 cm LP4 till 2x låsförsedd högervinklad SATA Y-ström-splitter-kabel - 4-stifts LP4 till dubbel SATA

Power two SATA drives from a single LP4 power supply connector

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F
PYO2SATA
15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F

Lägg till ett extra SATA strömuttag till ditt nätaggregat

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
15 cm SATA till LP4- strömkabeladapter – F/M

Anslut en IDE-hårddisk till en seriell ATA-strömkontakt

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
30 cm SATA till LP4-strömkabeladapter - F/M
LP4SATAFM12
30 cm SATA till LP4-strömkabeladapter - F/M

Strömförse en LP4-enhet från en SATA-strömanslutning på datorns nätaggregat

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
SATA till LP4 strömkabeladapter
LP4SATAFM
SATA till LP4 strömkabeladapter

Strömförse en IDE-hårddisk från en SATA-strömanslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
15 cm 4-stifts Molex till vänstervinklad SATA-strömkabeladapter
SATAPOWADPL
15 cm 4-stifts Molex till vänstervinklad SATA-strömkabeladapter

Strömsätt en SATA-hårddisk via en konventionell LP4-strömanslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Tillbehör