StarTech.com

Strömsplitterkabel för TX3-fläkt, 30 cm

Koppla två 3-stift (TX3) fläktar till en strömkontakt

Produkt ID: TX3SPLIT12

2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Connector B 2 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hane
Utseende
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktbredd 8 mm [0.3 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.2 in]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 10 g [0.4 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 14 g [0.5 oz]
Package Height 125 mm [4.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet Strömsplitterkabel för TX3-fläkt, 30 cm

Certifikat