Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin F/M

Produkt ID: FIRE46FM

tillgänglig i
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € inkl. moms

ID: FIRE46FM

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

This IEEE-1394 Firewire 4-6 Adapter (F/M) is used to change a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector. Backed with a lifetime warranty.
Fördelarna med StarTech.com
  • A cost-effective way of converting a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty
Användning
  • Allows the use of a 4-pin Firewire cable with a 6-pin Firewire equipped computer, or a 6-pin Firewire device
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - FireWire 400 (4-stifts, IEEE 1394a) Hona
Connector B 1 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) Hane
Utseende
Färg Svart
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - IEEE-1394 FireWire 4-6 Adapter F/M
Certifikat
IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin  M/F
FIRE46MF

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F

Convert a 6-pin Firewire 400 cable for use with a 4-pin Firewire device

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.