StarTech.com

30 cm Micro SATA till SATA med SATA strömkabeladapter

Anslut en 1,8 tum Micro SATA-enhet till en vanlig SATA-kontroller.

Produkt ID: MCSATAF12S

  • Kompatibel med seriell ATA III-specifikationer
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Micro SATA (16-stifts, data & ström) Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 18 g [0.6 oz]
Package Height 21.9 cm [8.6 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm Micro SATA till SATA med SATA strömkabeladapter

Certifikat