StarTech.com

1 m Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till 4x SATA med lås

Anslut en SATA/SAS-kontroller till 4 SATA-enheter

Produkt ID: SAS8087S4100

  • Stöder genomströmning på upp till 6 Gbps per kanal
  • 4x SATA-kontakter med lås
  • Multi-lane SATA-kabel
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 2
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFF-8087 (36-stifts, intern Mini-SAS) Med lås Kontakt
Connector B 4 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Med lås
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 80 g [2.8 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 85 g [3 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till 4x SATA med lås

Certifikat

Relaterade produkter

50 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till 4x SATA med lås
SAS8087S450
50 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till 4x SATA med lås

Anslut en SATA/SAS-kontroller till 4 SATA-enheter

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
100 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till SFF-8087
SAS8787100
100 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till SFF-8087

Ger pålitlig anslutning till högpresterande nätverk, servrar, arbetsstationer och stationära datorer

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms