StarTech.com

2m External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088

Connect External SAS Devices including Servers, Workstations and Desktops

Produkt ID: ISAS88702

  • Durable metal connectors
  • Infiniband® plug with thumbscrews for secure connections
  • Supports data transfer rates up to 6 Gbps
  • Compatible with many servers, including:
    • IBMMegaRAID 8480
    • IBM System Storage EXP3000
    • IBM x3850 (8864)
    • IBM x3800 (8866)
    • IBM x3655 (7985)
    • IBM x3455 (7984,7986)
    • IBM x3250 (4364,4365)
88,99 € EUR exkl. moms
111,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 8 Twisted Pair
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiumpolyesterfolie med förtent kopparfläta
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFF-8470 (32-stifts, InfiniBand, extern SAS) Kontakt
Connector B 1 - SFF-8088 (26-stifts, extern Mini-SAS) Kontakt
Utseende
Diameter 7.874mm
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 268 g [9.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 270 g [9.5 oz]
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088

Certifikat

Relaterade produkter

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
1 m extern SAS-kabel (Serial Attached SCSI) - SFF-8470 till SFF-8088

Anslut externa SAS-enheter, inklusive servrar, arbetsstationer och stationära datorer

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1 m extern mini SAS-kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 till SFF-8088

Anslut dina SFF-8088 SAS-lagringsenheter med en högpresterande TAA-kompatibel lösning

72,99 € exkl. moms
91,24 € inkl. moms
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
2 m extern mini SAS-kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 till SFF-8088

Anslut dina SFF-8088 SAS-lagringsenheter med en högpresterande TAA-kompatibel lösning

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms