StarTech.com

2 m extern mini SAS-kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 till SFF-8088

Anslut dina SFF-8088 SAS-lagringsenheter med en högpresterande TAA-kompatibel lösning

Produkt ID: ISAS88882

  • 2x SFF-8088-kontakter med lås
  • Hållbara metallkontakter
  • Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps
Visa mer
  • Multi lane-design
  • Bakåtkompatibel med SATA-enheter
91,99 € EUR exkl. moms
114,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 8 Twisted Pair
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiumpolyesterfolie med förtent kopparfläta
Prestanda
Maximal kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFF-8088 (26-stifts, extern Mini-SAS) Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFF-8088 (26-stifts, extern Mini-SAS) Med lås Kontakt
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 218 g [7.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 236 g [8.3 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m extern Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8088 till SFF-8088

Certifikat

Relaterade produkter

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1 m extern mini SAS-kabel - Serial Attached SCSI SFF-8088 till SFF-8088

Anslut dina SFF-8088 SAS-lagringsenheter med en högpresterande TAA-kompatibel lösning

72,99 € exkl. moms
91,24 € inkl. moms
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
1 m extern SAS-kabel (Serial Attached SCSI) - SFF-8470 till SFF-8088

Anslut externa SAS-enheter, inklusive servrar, arbetsstationer och stationära datorer

100,99 € exkl. moms
126,24 € inkl. moms
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
2m External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088

Connect External SAS Devices including Servers, Workstations and Desktops

88,99 € exkl. moms
111,24 € inkl. moms