StarTech.com

50cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8484 till 4x SFF-8482 med LP4-ström

Anslut en SAS-kontroller till 4 SAS-enheter

Produkt ID: SAS8482P50

  • 1x SFF-8484-kontakt
  • 4x SFF-8482-kontakter med LP4-ström
  • Stöder upp till 6 Gbps per kanal
  • Multi lane-design
48,99 € EUR exkl. moms
61,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 28
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiumpolyesterfolie
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFF-8484 (32-stifts, intern SAS) Honuttag
Connector B 4 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 0.000
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Height 27.4 cm [10.8 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 37 mm [1.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 50cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8484 till SFF-8482

Certifikat