StarTech.com

Intern Mini-SAS-kabel - SFF-8087 till SFF-8643 - 1 m

Anslut en SAS-kontroller till en SAS-bakpanel

Produkt ID: SAS87431M

  • Kompatibel med 12 Gbps SAS-hårddiskar och bakåtkompatibel med 6 Gbps SAS- och SATA-hårddiskar
  • Kostnadseffektiv ersättningskabel
  • Garanterad tillförlitlighet med en livstidsgaranti
34,99 € EUR exkl. moms
43,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiumpolyesterfolie
Kontakt(er)
Connector A 1 - SFF-8087 (36-stifts, intern Mini-SAS) Med lås Kontakt
Connector B 1 - SFF-8643 (36-stifts, intern HD Mini SAS) Kontakt
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 51 g [1.8 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 56 g [2 oz]
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m SFF-8087 till SFF-8643-kabel

Certifikat