StarTech.com

24in Latching SATA Cable

SATA hard drive cable, with latching SATA connectors, for securely fastened hard drive installations.

Produkt ID: LSATA24

  • 2x Latching SATA connectors
  • Supports full SATA 3.0 6Gbps bandwidth
  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
  • Provides 24" in cable length
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 609.6 mm [24 in]
Kontakttyp Med lås
Produktlängd 609.6 mm [24 in]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 18 g [0.6 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 10 mm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 24in Latching SATA Cable

Certifikat