StarTech.com

24in Latching Round SATA Cable

Connect latching SATA drives while helping to ensure optimal airflow throughout a desktop or server case

Produkt ID: LSATARND24

  • Round cable with straight latching connections
  • Supports fast data transfer rates of up to 6 Gbps when used with SATA 3.0 compliant drives
  • Compliant with SATA 6Gb/s Specifications
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 609.6 mm [24 in]
Kontakttyp Med lås
Produktbredd 10 mm [0.4 in]
Produkthöjd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 609.6 mm [24 in]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 17 g [0.6 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 24in Round Latching SATA Cable

Certifikat

Relaterade produkter

Round Latching SATA Cable
LSATARND6
15 cm rund SATA-kabel med lås

Anslut SATA-enheter med lås och garantera optimalt luftflöde till ett dator- eller serverchassi

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
30 cm rund SATA-kabel med lås

Anslut SATA-enheter med lås och garantera optimalt luftflöde till ett dator- eller serverchassi

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Round Latching SATA Cable
LSATARND18
18in Latching Round SATA Cable

Connect latching SATA drives while helping to ensure optimal airflow throughout a desktop or server case

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms