StarTech.com

45 cm SATA-kabel med lås

SATA-hårddiskkabel med låsbara SATA-kontakter, ger hårddiskinstallationer som sitter säkert.

Produkt ID: LSATA18

  • 2x SATA-kontakter med lås
  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
  • Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
  • Ger 45 cm kabellängd
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 457.2 mm [18 in]
Kontakttyp Med lås
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 457.2 mm [18 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 20 g [0.7 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 45 cm SATA-kabel med lås

Certifikat