Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com60 cm SATA seriell ATA-kabel
Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.
Produkt ID: SATA24
- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
- Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
- Ger 60 cm kabellängd
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
SATA24 Seriell ATA-kabeln har två 7 stifts-datahonkontakter och stödjer full SATA 3.0-bandbredd upp till 6 Gbps när den används med SATA 3.0-kompatibla enheter.
Dess låga men tåliga profil och den flexibla designen förbättrar luftflödet och minskar oredan i ditt datorchassi och bidrar till att hålla chassit rent och svalt.
Denna 60 cm långa SATA-kabel är tillverkad av material av högsta kvalitet och utformad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- En tunn kabelutformning som minskar på stök och ökar luftflödet i dator-/serverchassit för optimal prestanda
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för en pålitlig anslutning
Användning
Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
Servrar och underlagringssystem
Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer
Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930043 | |
UPC Code | 065030795999 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | SATA III (6 Gbps) | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag | |
Connector B | 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag | |
Utseende | ||
Färg | Röd | |
Kabellängd | 609.6 mm [24 in] | |
Kontakttyp | Rak | |
Produktlängd | 609.6 mm [24 in] | |
Produktvikt | 8 g [0.3 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0 kg [0 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 60 cm anslutningskabel till seriell ATA-enhet |
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SATA24_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Problemsökning
When you troubleshoot issues with a SATA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Hard disk drive
-
Hard drive controller (for example, motherboard)
-
SATA cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the hard drive is spinning without the SATA cable attached. The power cable should make the drive spin if it is a mechanical drive and not a solid state drive.
-
If your operating system is not detecting the hard disk drive, make sure that the drive is formatted with a partition (for example, NTFS or FAT32). If you are using a computer running a version of Windows, a drive letter must also be assigned to the hard disk drive.
For more information about how to initialize a drive, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=hard-drives#initialize-hard-drives.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.