Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

6in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable

Produkt ID: SATA6POW

Power your Internal SATA hard drive from an LP4 / Molex connector on your Power Supply

Funktioner
  • 1x SATA (Data & Power) Receptacle

  • 1x Molex (LP4) Power Connector

  • 1x SATA Data Receptacle

Flera funktioner . . .
  • Supports full SATA 3.0 6Gbps bandwidth

  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives

  • Provides 6" in cable length

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € inkl. moms

ID: SATA6POW

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

The SATA6POW SATA Data and Power Cable features a combination 22-pin SATA receptacle data and power connector as well as an Molex (LP4) power connector and SATA receptacle data connector, allowing you to create a conventional Serial ATA data connection to a computer while powering the drive through an LP4 connection to the computer power supply.

This high quality SATA power/LP4 adapter cable measures 6in, providing the flexibility required to position the SATA hard drive as needed within the computer case, while eliminating the expense of upgrading the computer power supply for the sake of SATA compatibility.

Constructed of only top quality materials and designed for optimum performance and reliability this 6" SATA data and power combo cable is backed by our lifetime warranty.

Fördelarna med StarTech.com
  • Cost-effective solution for powering a SATA drive from an LP4 connection on the computer power supply, which eliminates the cost of a power supply upgrade for compatibility with SATA hard drives
  • Features a thin cable design, which helps reduce clutter and increase airflow within the computer/server case, for optimum system performance
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty, ensuring a dependable connection
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Installing Serial ATA hard drives, and DVD drives in Small Form Factor computer cases
  • Server and storage subsystem applications
  • Connections to SATA Drive Arrays
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane
1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6" Serial ATA Cable with LP4 Adapter
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.