StarTech.com

30 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

Produkt ID: SATA12

  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
  • Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
  • Ger 30 cm kabellängd
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 7
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Kontakttyp Utan lås
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 12 g [0.4 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 14 g [0.5 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm SATA seriell ATA-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

30 cm SATA-kabel med lås
LSATA12
30 cm SATA-kabel med lås

SATA-kontakter med lås, för säkert fastsatta hårddiskinstallationer.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Latching SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
45 cm SATA-kabel med lås
LSATA18
45 cm SATA-kabel med lås

SATA-hårddiskkabel med låsbara SATA-kontakter, ger hårddiskinstallationer som sitter säkert.

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
8in SATA Serial ATA Cable

This high quality SATA cable is designed for connecting SATA drives even in tight spaces.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
45 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable
SATA18POW
18in SATA Serial ATA Data and Power Combo Cable

Power your Internal SATA hard drive from an LP4 connector on your Power Supply

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
60 cm SATA seriell ATA-kabel

Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
6in SATA Serial ATA Cable

This high quality SATA cable is designed for connecting SATA drives even in tight spaces.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms