StarTech.com

0.5m Slimline SATA Female to SATA with SATA Power Cable Adapter

Connect a Slimline SATA optical drive to a regular SATA controller and power connection

Produkt ID: SLSATAF50CMS

  • Compliant with Serial ATA III Specifications
  • Offers 0.5 meters in length for greater flexibility
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-stifts, data & ström) Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 30 g [1.1 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0.5 m Slimline SATA Female to SATA with SATA Power Cable Adapter

Certifikat

Relaterade produkter

30 cm Slimline SATA till SATA med LP4-strömkabeladapter
SLSATAF12
30 cm Slimline SATA till SATA med LP4-strömkabeladapter

Anslut en slimline SATA-enhet till en vanlig SATA-moderkortskontakt

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
50 cm Slimline SATA till SATA med LP4 strömkabeladapter
SLSATAF20
50 cm Slimline SATA till SATA med LP4 strömkabeladapter

Anslut en slimline SATA-enhet till en vanlig SATA-moderkortskontakt.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
36in Slimline SATA to SATA with LP4 Power Cable Adapter
SLSATAF36
36in Slimline SATA to SATA with LP4 Power Cable Adapter

Connect a slimline SATA drive to a standard SATA motherboard connector.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms